(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทปกันความร้อน แก้วEA944MH-33

เทปกันความร้อน แก้วEA944MH-33

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944MH-33

รหัสรุ่น
EA944MH-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,262.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฉนวนกันความร้อน สำหรับงาน ฉนวนกันความร้อน ร้อน / เย็นสำหรับหุ้ม ฉนวนไฟฟ้า ความร้อนยึดปลายด้วย เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม
·ความยาว - 30 ม
· วัสดุ-E-glass
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 300 ℃ (ตามสภาพแวดล้อม)
· ความหนา:1.6 มม
·กว้าง 50 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944MH-33

รหัสรุ่น
EA944MH-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,262.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1