(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทป เติม [ วัสดุ กระบวนการซีล ]EA944KD-24

เทป เติม [ วัสดุ กระบวนการซีล ]EA944KD-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944KD-24

รหัสรุ่น
EA944KD-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,020.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ยาแนว มีประสิทธิภาพสูงเพื่ออุดช่องว่างและปิดความร้อนน้ำเสียงการสั่นสะเทือน
·ไม่มีแรงกดการฟื้นตัวสูง
·เลือกสีตามวัตถุ
·ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นความร้อนได้ดี (-20 ถึง 100 ℃) และ ทนสารเคมี
·ความยาว - 2 ม
· วัสดุ - โฟม EPDM
· ความหนา:10 มม
·ความกว้าง:50 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944KD-24

รหัสรุ่น
EA944KD-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,020.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1