• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Anti-shatter Tube [for Fluorescent Light] EA944D-63

Anti-shatter Tube [for Fluorescent Light] EA944D-63

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Material-Polycarbonate resin
・Color-Body: transparent, Cap: yellow
・UV cut properties reduce insects gathering
・Ordinary fluorescent light becomes the anti-shutter type one only by inserting the fluorescent light into the transparent tube.
・Since the both ends of the polycarbonate resin tube are fixed with the same material caps firmly, the tube gives the strong shock-resistance and prevents glass fragments in the tube from scattering if it drops accidentally.
・Spec.…Type 32
・Power(W)…Hf32/45
・Glass tube dia. (mm)…25.5
・Length (mm)…1198
・Socket…24
・OD x ID x L…30.2 x 29 x 1,166

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : EA944D-63
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)