• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
[For Fluorescent Lamp]Shatter Proof Cover EA944D-103

[For Fluorescent Lamp]Shatter Proof Cover EA944D-103

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・※…Fluorescent Lamp is sold separately.
・Description …Transparent Spread PET、White PET
・Size …78mm×1190mm(For 40W)
・Prevents From Having Glass Material Scattered When The Fluorescent Lamp Is Damaged.
・Easy To Attach By Only Putting The Fluorescent Tube Through It.
・The Ultraviolet Absorption Film On The Surface Will Reduced The Number Of Insects Coming Closer.
・The Brightness Will Be Improved, Uv Protection Will Be Enabled, And Scatter Prevention Effect Will Be Ensured BySimply Attaching The Product.
・Qty. Per Unit …10Sheets

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA944D-103
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)