(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ทินเนอร์สำหรับสีน้ำมันEA942EP-21

ทินเนอร์สำหรับสีน้ำมันEA942EP-21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EP-21

รหัสรุ่น
EA942EP-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 244.38

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เนื้อหา:100 มล
·การใช้งาน:สำหรับ EA942EC-91 ถึง EA942EC-95 ทินเนอร์ เฉพาะด้าน
·เมื่อ แปรงทาสี เหนียวและ แปรงทาสี ยากสามารถเจือจางได้โดยเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ นี้
·สามารถใช้สำหรับล้างอุปกรณ์
· วัสดุ:ภาชนะ:ฝาครอบ แก้ว:พลาสติก (PP)
·ขนาด:Dia 45 × 115 (H) มม
·น้ำหนัก:190 ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EP-21

รหัสรุ่น
EA942EP-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 244.38

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1