(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นำ สารทำปฏิกริยา ฟิล์ม ไพน์ออกEA942EP-12A

นำ สารทำปฏิกริยา ฟิล์ม ไพน์ออกEA942EP-12A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EP-12A

รหัสรุ่น
EA942EP-12A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,252.02

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พื้นที่ปอกเปลือก - 400g:ประมาณ 1.3 ถึง 2 ตร.ม. 1 กก:ประมาณ 3.3 ถึง 5 ตร.ม.
·สำหรับการลอกฟิล์ม แปรงทาสี เช่น น้ำมัน น้ำแล็กเกอร์เคลือบเงา ฯลฯ
·ไม่มี ตัวทำละลาย คลอรีน (ไดคลอโรมีเทน) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวล
·เนื้อหา - 1 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EP-12A

รหัสรุ่น
EA942EP-12A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,252.02

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1