(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น้ำมัน-Based แปรงทาสีEA942EN-2

น้ำมัน-Based แปรงทาสีEA942EN-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EN-2

รหัสรุ่น
EA942EN-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,142.15

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·เรือพลาสติกเรือ ทำจากไม้ แปรงทาสี สำหรับด้านล่างของเรือ เหล็กกล้า
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 30 นาทีฤดูหนาว:ประมาณ 60 นาที
·พื้นที่ทำ แปรงทาสี (1 เสื้อ) -2 กก:ประมาณ 10 ตร.ม. 4 กก:ประมาณ 20 ตร.ม.
·คุณภาพ กาว ดีเยี่ยมทาสีได้โดยตรงโดยไม่ต้องเคลือบ สีรองพื้น
· พื้นผิว ของ ฟิล์ม แปรงทาสี ถูกขัดด้วยเครื่องกดน้ำระหว่างการเดินเรือดังนั้นจึงทำให้เกิดการป้องกันการเปรอะเปื้อนเป็นเวลานาน
·ทินเนอร์ เฉพาะด้าน -A942EN-35, -36
· สี:สีน้ำเงิน
· เนื้อหา:2 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EN-2

รหัสรุ่น
EA942EN-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,142.15

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1