(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเปรย์เคลือบ อะคริลิค คEA942EM-204

สเปรย์เคลือบ อะคริลิค คEA942EM-204

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EM-204

รหัสรุ่น
EA942EM-204
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 690.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เนื้อหา:300 มล
· สี:สีแดง
·การใช้งาน:·ส่วนเหล็ก:จักรยาน, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์การเกษตร, ตู้เก็บของ, ผลิตภัณฑ์เหล็ก, บานเกล็ด, ห้องเก็บของ, ประตูรั้ว, รั้วเหล็ก ฯลฯ ·ชิ้นส่วน ทำจากไม้:งานฝีมือ ฯลฯ
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส):ประมาณ 15 นาที (20 ℃) ประมาณ 30 นาที (ฤดูหนาว)
·เวลาในการอบแห้ง (กึ่งบ่ม):ประมาณ 20 นาที (20 ℃) ประมาณ 40 นาที (ฤดูหนาว)
·พื้นที่เคลือบ (2 ชั้น):ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 ตร.ม.
·เจือจาง:ไม่จำเป็น (ประเภทสเปรย์)
·ชนิดเคลือบเงา
·คุณสมบัติ:·ประสิทธิภาพในการทำงานดีแห้งเร็วเป็นพิเศษ (15 นาทีในฤดูร้อน) · ฟิล์ม เอชั่นที่มีความเหนียวคงความแวววาวสวยงามเป็นเวลานานสเปรย์นี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากฟลูออโรนโทลูอีนไซลีน ปลอดสารตะกั่ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EM-204

รหัสรุ่น
EA942EM-204
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 690.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1