(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น้ำมัน - สี แปรงทาสี ไม้ [คราบ น้ำมัน ]EA942EK-84

น้ำมัน - สี แปรงทาสี ไม้ [คราบ น้ำมัน ]EA942EK-84

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EK-84

รหัสรุ่น
EA942EK-84
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 499.40

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·เนื้อหา - 300ml
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 1 ชั่วโมงฤดูหนาว:ประมาณ 2 ชั่วโมง
·พื้นที่ แปรงทาสี (2 ชั้น) - ประมาณ 2.5 ตร.ม.
·สำหรับทำสีประตู ทำจากไม้ เสา เฟรม หน้าต่าง ตู้ หนังสือและงานฝีมือ
· <ตัวอย่างสี> [หมายเหตุ] นี่คือตัวอย่างสีเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นสีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเหล่านี้บ้าง
· สี:โอ๊ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EK-84

รหัสรุ่น
EA942EK-84
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 499.40

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1