(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น้ำมัน - แปรงทาสี ไม้EA942EJ-62

น้ำมัน - แปรงทาสี ไม้EA942EJ-62

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EJ-62

รหัสรุ่น
EA942EJ-62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,728.05

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 9 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·ไม้สำหรับกระท่อมไม้พื้นไม้และระแนงวัสดุไม้ทำสวนและส่วนที่เป็นไม้ของบ้านเช่นบานประตูวงกบประตูและหน้าต่าง
· แปรงทาสี อิ่มตัวเข้าไปใน ไม้ และจากภายในก่อให้เกิดผลใน อุปกรณ์ควบคุม แมลง สนิม และ การกัดกร่อน
· แปรงทาสี มีคุณสมบัติในการกันน้ำและ ทนต่อสภาวะอากาศ ดีกว่าเนื่องจากใช้ เรซิ่น พิเศษและช่วยปกป้อง ไม้ จากแสงแดดลมและฝน
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 ℃:ประมาณ 4 ชั่วโมง
·พื้นที่ แปรงทาสี (2 ชั้น) -0.7 ล:2.3 ถึง 3.5 ตร.ม. , 1.6 ลิตร:5.3 ถึง 8.0 ตร.ม. , 3.4 ลิตร:11.2 ถึง 17.0 ตร.ม. , 7 L:23.1 ถึง 35.0 m2 <color sample> [note] นี่คือตัวอย่างสีสำหรับอ้างอิงเท่านั้นสีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเหล่านี้บ้าง
· สี:ไม้โอ๊คสีอ่อน
· เนื้อหา:3.4 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EJ-62

รหัสรุ่น
EA942EJ-62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,728.05

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1