(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนของ อีพอกซี่ [ใช้ น้ำมัน]EA942EE-12

สเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนของ อีพอกซี่ [ใช้ น้ำมัน]EA942EE-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EE-12

รหัสรุ่น
EA942EE-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 495.18

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
· สีรองพื้น กันสนิม
·เนื้อหา - 300ml
·ส่วนเหล็กในและนอกประตูเช่น เฟรม เหล็กประตูเหล็กกั้นบานเกล็ดหลังคาเหล็กชุบสังกะสีสีแผงกั้นและ เฟรม หน้าต่าง อะลูมิเนียม สำหรับกันสนิมเหล็กกัลวาไนซ์
· Quic-drytype จนถึงการ การเคลือบผิว ด้านบนที่มีจำหน่ายในวันเดียวกัน
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 10 นาทีฤดูหนาว:ประมาณ 20 นาที
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -1.2 ถึง 1.6 ตร.ม.
· ชนิดแห้ง Quic
· การเคลือบผิว บนมีตั้งแต่แลคเกอร์ไปจนถึงสีน้ำ (※ไม่มี แปรงทาสี 2 แพ็คบางชนิด)
· สี:แสงสีเทา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EE-12

รหัสรุ่น
EA942EE-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 495.18

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1