(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเปรย์สากลสูตรน้ำEA942EB-32

สเปรย์สากลสูตรน้ำEA942EB-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EB-32

รหัสรุ่น
EA942EB-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 381.59

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคลือบเงา (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สำหรับ -44 และ -45)
·เนื้อหา - 300ml
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -1.0 ถึง 2.0 ตร.ม.
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 8 นาทีในช่วงฤดูหนาว:ประมาณ 16 นาที
·สำหรับชิ้นส่วนเหล็กชิ้นส่วน ไม้ คอนกรีต แก้ว ผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฯลฯ
· สี:แสงสีเทา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EB-32

รหัสรุ่น
EA942EB-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 381.59

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1