(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

การเปลี่ยน สารทำปฏิกริยา ลดความชื้นEA941A-47B【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การเปลี่ยน สารทำปฏิกริยา ลดความชื้นEA941A-47B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA941A-47B

รหัสรุ่น
EA941A-47B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 400.76

DAILY COMMODITY 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการลดความชื้นของตู้เสื้อผ้าห้องเก็บของ ฯลฯ
· ระยะเวลา มีผล - ประมาณ 4 เดือน
· สเปค:เติมเงินสำหรับ -47
·มาตรฐานลดความชื้น:270 มล. x 3 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA941A-47B

รหัสรุ่น
EA941A-47B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 400.76

DAILY COMMODITY 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1