(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ่อม แปรงทาสี ด้วยบลัชออนสำหรับหนังEA934SG-4

ซ่อม แปรงทาสี ด้วยบลัชออนสำหรับหนังEA934SG-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934SG-4

รหัสรุ่น
EA934SG-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 313.53

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื้อหา - 12ml
·สำหรับแก้ไขความเสียหายของเครื่องหนังเช่นรองเท้ากระเป๋ากระเป๋าสตางค์กระเป๋าใส่กุญแจ ฯลฯ
·ยึดเกาะหนังได้ดีเยี่ยมหลังจากการอบแห้งจะมี ยืดหยุ่น และทนต่อการแตกร้าวจากการงอหรือดึง
·ส่วน ฝาครอบ เป็นแปรง
·สีน้ำตาลเข้ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934SG-4

รหัสรุ่น
EA934SG-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 313.53

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1