(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-312-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 111,200.00 ฿ 103,782.96 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HHP2-2D
·ขนาด (มม.):150 × 280 × 465
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 14
·ระยะ ชนิดแผ่นเพลท ความร้อนขึ้นหรือลง:38 - 63 มม. (ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:25 มม.)
·ถ่วงน้ำหนัก:สูงสุดประมาณ 40 กก
·อุณหภูมิ การทำความร้อน:RT+20 - 300 ℃
·การตั้งค่าอุณหภูมิ:ดิจิทัล
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· วัสดุ:ตัวกด / เคลือบเหล็กหล่อ, คันโยก / เหล็กหล่อ (ชุบโครเมียม), การควบคุมอุณหภูมิ / การเคลือบเหล็ก, ฐาน / เบกาไลท์, แผ่นปิดด้านบน / อลูมิเนียม
· เครื่องทำความร้อน:160W x 2
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม
· * แผ่นทำความร้อน ขึ้นหรือลงไม่ หน้าสัมผัส กัน
· * ใช้กับประเภททองเสริม
รหัสรุ่น |
---|
1-312-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 111,200.00 ฿ 103,782.96 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง