(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:U1241C
· สเปค:ตัวเครื่อง
· ความละเอียด แสดงผล:ความละเอียด 10,000 นับจอแสดงผลคู่
· ความแม่นยำ พื้นฐานของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:0.0009
·ช่วงการวัด:แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ / 100 mV - 1000 V, กระแสไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟ AC / 1000μA - 10 A, ความต้านทาน / 1000ω (U1241C), 100Ω - 100MΩ (U1242C), ความถี่ / 100 Hz - 10 mhz, ความจุ / 1000nf - 10mF , อุณหภูมิ (เทอร์โมคัปเปิลคลาส K) / - 200 ℃ - 1372 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านอัลคาไลน์ AAA x 4 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ:CATIII 1000 V / CATIV 600 V, EN / IEC 61010-2-030:2010, EN / IEC 61010-1:2010
·ขนาด:198 × 96 × 57 มม
·น้ำหนัก:545 ก
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP-67
· อุปกรณ์เสริม:หัวโพรบ สายนำไฟฟ้า ใบรับรองการสอบเทียบ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2175-21 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์1000ω
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง