(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ยาแนว Shore AEA930AG-2

ยาแนว Shore AEA930AG-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AG-2

รหัสรุ่น
EA930AG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 456.89

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื้อหา - 330ml
·ช่วงอุณหภูมิหมวดหมู่:-40 ถึง 130 ℃
·สำหรับแก้ว สายคาด โลหะปูน วัสดุ หินพลาสติก
· ความทนทาน และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
· สี:ชัดเจน
·ปริมาณต่อหน่วย:1 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AG-2

รหัสรุ่น
EA930AG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 456.89

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1