(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กาวซิลิ ซิลิคอน สภาพอากาศEA930AE-64

กาวซิลิ ซิลิคอน สภาพอากาศEA930AE-64

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AE-64

รหัสรุ่น
EA930AE-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 377.00

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชนิดชุบแข็งอย่างรวดเร็ว
·ส่วนประกอบ:1 วัสดุ กระบวนการซีล ระบบ Shore A วัสดุ
·สำหรับงานโลหะแผ่นสำหรับหลังคาส่วนติดตั้งท่อและรอบนอกของท่อ (ห้ามใช้สำหรับท่อพีวีซีสำหรับประปาในเมือง)
· เนื้อหา:330 มล
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:-40 ถึง 150 ℃
· สี:สีเทา
·ปริมาณต่อหน่วย:1 ชิ้น
·รักษาเวลา:2 ถึง 7 ชั่วโมง (23 ℃)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AE-64

รหัสรุ่น
EA930AE-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 377.00

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1