(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พรมดูดซับ น้ำมันEA929DL-2A【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พรมดูดซับ น้ำมันEA929DL-2A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DL-2A

รหัสรุ่น
EA929DL-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,439.11

MAT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฐานรอง/แผ่นรอง:NBR และ pvcmat:เรยอน โพลีเอสเตอร์
·ฐานและแผ่นรองยึดอย่างแน่นหนาด้วยตะขอและห่วง
· ฐานรอง/แผ่นรอง และแผ่นรอง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ชื่อ:เสื่อ (5 ชิ้น)
· มิติ (มม.):850 x 1,450 x 4

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DL-2A

รหัสรุ่น
EA929DL-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,439.11

MAT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1