(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงปัดเบา ๆEA928AB-45B【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แปรงปัดเบา ๆEA928AB-45B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA928AB-45B

รหัสรุ่น
EA928AB-45B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 972.39

CLEANING SUPPLIES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับEA928AB-40
· วัสดุ:โพลีโพรพีลีน
·ชนิดใช้ครั้งเดียวที่มีความแรงของ สนาม แบบใช้ไฟฟ้า สูงกว่าเพื่อ ผ้าเช็ดชิ้นงาน มลพิษและแบคทีเรียขนาดเล็ก
·ขนาด:200 x 490 มม
·ปริมาณต่อหน่วย:25 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA928AB-45B

รหัสรุ่น
EA928AB-45B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 972.39

CLEANING SUPPLIES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1