• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wiper with Wet Sheet EA928AB-39

Wiper with Wet Sheet EA928AB-39

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Body size-500(W) x 110(D) x 1,367(H)mm
・Wet sheet size-240(W) x 130(D) x 165(H)mm
・Weight-Body:500g, wet sheet:1,150g
・Qty. per unit-Body:1pc, wet sheet:30 sheets(10 sheets x 3 bags)
・Application-Foe commercial use at restaurants, fitness clubs, public baths, hospitals, nursing homes, food manufacturers, etc.
・Characteristics- The handle, made of a 25 mm dia. pipe, is suitable for applying force and operating smoothly. It catches more amount of dirt on the entire area because it is waved and shaped round. The sheet is two-sided. Composed of micro fibers and nets, realizing high collection capacity and strength at the same time. It captures hairs and dust and removes skin oil stain and sand dust. Wet type containing cleaning components. Has anti-bacteria and deodorant effects, and removes 99% of bacteria. The sent was blended in the same method as “RESESH anti-bacterial EX - no lingering scent type."
・Sheet is double-sided available
・It is a set of body + wet sheet.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : EA928AB-39
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)