(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Violamo วัตถุประสงค์ทั่วไปถังหมุนเหวี่ยงสำหรับ TS-7c 50 สายยาง centrifuge มล x 4 + 15 สายยาง centrifuge x 16

Violamo วัตถุประสงค์ทั่วไปถังหมุนเหวี่ยงสำหรับ TS-7c 50 สายยาง centrifuge มล x 4 + 15 สายยาง centrifuge x 16

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1584-36

  • สเปค
    ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 50 มล. x 4 + ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 15 มล. x 16
  • แรงเหวี่ยง(G)
    50 มล. เท่านั้น/2160, 15 มล. เท่านั้น/2370
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ถังสำหรับ TS-7C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถังสำหรับ ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยง TS-7C ขนาด 50 มล. x 4 ชิ้น + ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยงขนาด 15 มล. x 16 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-1584-36 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 45,977.00

฿ 36,781.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 50 มล. x 4 + ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 15 มล. x 16
  • แรงเหวี่ยง(G)
    50 มล. เท่านั้น/2160, 15 มล. เท่านั้น/2370
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ถังสำหรับ TS-7C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถังสำหรับ ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยง TS-7C ขนาด 50 มล. x 4 ชิ้น + ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยงขนาด 15 มล. x 16 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:7M5015-1
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ถังสำหรับTS-7C
· สเปค:50 มล centrifuge สายยาง x 4 + 15 สายยาง centrifuge x 16
·การเร่งความเร็วแบบแรงเหวี่ยง (G):50 มล. เท่านั้น / 2160, 15 มล. เท่านั้น / 2370 * 2
·ช่วงการตั้งค่าความเร็วในการหมุน:100 - 1,000 รอบต่อนาที (ต่อ 100 รอบต่อนาที)
·การตั้งค่าตัวจับเวลา:10 - 50 วินาที (ต่อ 10 วินาที), 1 - 99 นาที (ต่อ 1 นาที)
·ขนาด:430 × 554 × 355 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 15 A
·น้ำหนัก:39 กก
· * 2 7M5015-1 สามารถใช้ กระบวนการแปรรูป แรงเหวี่ยงสำหรับเครื่องหมุนเหวี่ยง สายยาง 15 มล. และ 50 มล. พร้อมกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1584-36

  • สเปค
    ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 50 มล. x 4 + ท่อ/ สายยาง สำหรับการหมุนเหวี่ยง 15 มล. x 16
  • แรงเหวี่ยง(G)
    50 มล. เท่านั้น/2160, 15 มล. เท่านั้น/2370
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    ถังสำหรับ TS-7C
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ถังสำหรับ ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยง TS-7C ขนาด 50 มล. x 4 ชิ้น + ท่อ/ สายยาง เหวี่ยงเหวี่ยงขนาด 15 มล. x 16 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-1584-36 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 45,977.00

฿ 36,781.60

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1