(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เคส แข็งสำหรับ iPad (กันน้ำ)EA927-26

เคส แข็งสำหรับ iPad (กันน้ำ)EA927-26

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-26

รหัสรุ่น
EA927-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,562.00

BOX 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ ipad2 · 3 · 4
· วัสดุ:คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ABS โพลีคาร์บอเนต
· มิติ:มิติ ภายนอก:276 (W) × 236 (D) × 31 (H) มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:253 (W) × 197 (D) × 21 (H) มม
·น้ำหนัก - 680g
· เคส ipad คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมการขันอากาศที่ดีเยี่ยมด้วยปะเก็นกลับหัว กลอนล็อค เปิดง่ายจะยังคงปิดอยู่ภายใต้ ความดัน หรือหลังจากกระแทก
·กันน้ำกันกระแทกและกันฝุ่น มุม iPad แบบปรับได้ 4 ขั้นตอน* ไม่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ แม่เหล็ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-26

รหัสรุ่น
EA927-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,562.00

BOX 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1