(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคส แข็งสำหรับคอมพิวเตอร์ สมุด (กันน้ำ)EA927-25

เคส แข็งสำหรับคอมพิวเตอร์ สมุด (กันน้ำ)EA927-25

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-25

รหัสรุ่น
EA927-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,150.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ PC ขนาด 11 นิ้ว
· IP67
· วัสดุ - ทนต่อแรงกระแทก ABS
·มิติ - มิติภายนอก:314 (W) × 248 (D) × 54 (H) มม. มิติ ภายใน:282 (W) × 201 (D) × 41 (H) มม
·น้ำหนัก - 700g
·ความต้านทานการกระแทกด้านในช่วยปกป้อง แท็บเล็ต และ พื้นผิว LCD จากการกระแทก
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการเข้าสู่น้ำหากแช่ในน้ำ 90 ซม.
·พร้อม สายพาน sholder
· กลอนล็อค เปิดง่ายยังคงปิดอยู่ภายใต้ ความดัน หรือหลังจากการกระแทก
·กันน้ำกันกระแทกและกันฝุ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927-25

รหัสรุ่น
EA927-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,150.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1