(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

CRC5-56 (สารหล่อลื่นและป้องกันสนิม)EA920A-20A【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRC5-56 (สารหล่อลื่นและป้องกันสนิม)EA920A-20A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920A-20A

รหัสรุ่น
EA920A-20A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,753.98

CHEMICAL SPRAY 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ การหล่อลื่น คุณสมบัติ สนิม หน้าสัมผัส แบบใช้ไฟฟ้า ป้องกัน ความชื้น
· เนื้อหา:320 มล
·ปริมาณต่อหน่วย:20 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920A-20A

รหัสรุ่น
EA920A-20A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,753.98

CHEMICAL SPRAY 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1