(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
220 × 290 × 180 มม. (H) ปั๊มลมแบบใช้เท้าเหยียบ

220 × 290 × 180 มม. (H) ปั๊มลมแบบใช้เท้าเหยียบ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA919SD-22

รหัสรุ่น
EA919SD-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,317.00

MACHINE PARTS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ไลน์: แนวตั้ง / แนวนอน
·ระยะการทำงาน: โหมด ในร่ม: ประมาณ. 10 m;โหมด กลางแจ้ง: ประมาณ. 25 m (เมื่อใช้เครื่องรับ)
· ความแม่นยำ ไฟบอกสถานะ: ตามแนวนอน: ±1 มม./7 ม. ;แนวตั้ง: ±1 มม. / 7 ม.
· มุม ลำแสงแนวนอน: ประมาณ 110°
· มุม การฉายรังสีแนวตั้ง: ประมาณ 110°
·ความกว้างของเส้น: ประมาณ 2 มม./5 ม.
· วิธีการทำให้หมาด ๆ: วิธีการหน่วงแม่เหล็ก
·ช่วงการแก้ไขอัตโนมัติ: ±3°
· สัญญาณเตือน แบบเอียงได้: แสงเลเซอร์กะพริบที่ประมาณ± 3° หรือมากกว่า
· ช่วงการปรับแบบละเอียด: ไม่มี สกรูปรับระดับ รูปรับ ละเอียด ตัวเครื่อง หมุนได้ 360°
· อุณหภูมิใช้งาน: -5/40°C
· ความยาวคลื่น: ไลน์: 635 นาโนเมตร
·เลเซอร์ เอาต์พุต: 1 mW หรือน้อยกว่า (Class 1M)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA × 2 ชิ้น
·เวลาทำงานต่อเนื่อง: เมื่อเปิดไฟทุกดวง: ประมาณ. 15 ชั่วโมงติดต่อกัน
·ขนาด: 80 (W) × 75 (D) × 150 (H) mm
·น้ำหนัก: ผลิตภัณฑ์หลัก: ประมาณ. 0.65 กก (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม: เคส เก็บของ
· JAN: 4548745741544

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA919SD-22

รหัสรุ่น
EA919SD-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,317.00

MACHINE PARTS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1