(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โทรโข่ง แบบมีบ่าEA916X-22

โทรโข่ง แบบมีบ่าEA916X-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-22

รหัสรุ่น
EA916X-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,215.21

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด C หรือแบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบตเตอรี่) (แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 210 x 310 มม
· สเปค ป้องกันแบคทีเรีย
·น้ำหนัก:-21:ประมาณ 900 ก. (ตัวเครื่อง), 150 ก. (ไมโครโฟน) -22:ประมาณ 910 ก. (ตัวเครื่อง), 150 ก. (ไมโครโฟน)
·ความครอบคลุม:เสียงพูด:ประมาณ 400mwhistle:ประมาณ 500 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-22

รหัสรุ่น
EA916X-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,215.21

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1