(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(ขนาดเล็ก)โทรโข่ง [ชนิด กันน้ำ ]EA916X-15A

(ขนาดเล็ก)โทรโข่ง [ชนิด กันน้ำ ]EA916X-15A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-15A

รหัสรุ่น
EA916X-15A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,326.99

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 155 x 250 มม
·น้ำหนักประมาณ 630 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (EA758YB-13C) (แยกจำหน่าย)
·ความครอบคลุม - เสียง:ไซเรนประมาณ 250 ม:ประมาณ 315 ม. (-12A เท่านั้น)
·ชนิดกัน กันน้ำ
· สเปค ป้องกันแบคทีเรีย
· ค่า IP - 65

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-15A

รหัสรุ่น
EA916X-15A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,326.99

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1