(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เสื้อกันหนาวEA915GA-53

เสื้อกันหนาวEA915GA-53

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915GA-53

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    หน้าหลัง: ไนล่อน;แม่น: โพลีเอสเตอร์
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -17°C
  • รายละเอียด 1
    ปลอกสวม ทำจากผ้าถัก
  • วิธีการเปิด/ปิด
    เปิดด้านหน้า/แบบซิป
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ด้านหน้า: 66.5 cm,กลับ: 73.5 cm
  • ความกว้าง บ่า
    47cm
  • ความกว้าง หน้าอก
    56cm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 335 ก
รหัสรุ่น
EA915GA-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,847.63

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    หน้าหลัง: ไนล่อน;แม่น: โพลีเอสเตอร์
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -17°C
  • รายละเอียด 1
    ปลอกสวม ทำจากผ้าถัก
  • วิธีการเปิด/ปิด
    เปิดด้านหน้า/แบบซิป
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ด้านหน้า: 66.5 cm,กลับ: 73.5 cm
  • ความกว้าง บ่า
    47cm
  • ความกว้าง หน้าอก
    56cm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 335 ก

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ด้านหน้าและด้านหลัง:ไนล่อน บรรจุ:โพลีเอสเตอร์
·อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ -17 ℃
·ผ้าฝ้ายด้านในทำจาก โพลีเอสเตอร์ น้ำหนักเบา และให้ความอบอุ่น
·เนื่องจากหลังส่วนล่างยาวกว่าด้านหน้าผลการกักเก็บความร้อนจึงดีขึ้น
· ปลอกสวม เป็นผ้า
·มีกระเป๋าที่ หน้าอก และด้านหน้า
·ขนาด -L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915GA-53

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    หน้าหลัง: ไนล่อน;แม่น: โพลีเอสเตอร์
  • อุณหภูมิที่ รองรับการใช้งาน
    ประมาณ -17°C
  • รายละเอียด 1
    ปลอกสวม ทำจากผ้าถัก
  • วิธีการเปิด/ปิด
    เปิดด้านหน้า/แบบซิป
  • ความยาวเสื้อผ้า
    ด้านหน้า: 66.5 cm,กลับ: 73.5 cm
  • ความกว้าง บ่า
    47cm
  • ความกว้าง หน้าอก
    56cm
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 335 ก
รหัสรุ่น
EA915GA-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,847.63

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1