(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ ป้องกันความหนาวจากขนแกะEA915G-77

ถุงมือ ป้องกันความหนาวจากขนแกะEA915G-77

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-77

รหัสรุ่น
EA915G-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,426.64

RAIN GEAR 1 ชิ้น 5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ปาล์ม:ผิว หมูกลับด้านใน:ขนแกะ
·ความยาวประมาณ 250 มม. (สำหรับขนาด L)
·เสริมแรงที่ฝ่ามือและปลายนิ้ว
·ด้วยการถักกระชับสำหรับกันลม ข้อมือยาง กระชับพอดี
· ถุงมือ กันน้ำ อบอุ่น
· ข้อมือ - มีผ้าถักกันลม
· มิติ -L
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:ประมาณ -3.8 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-77

รหัสรุ่น
EA915G-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,426.64

RAIN GEAR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1