1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเป่าลม แบบชาร์จไฟได้EA897BB-8

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องเป่าลม แบบชาร์จไฟได้EA897BB-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบตเตอรี่ - 14.4 V (แบตเตอรี่แพ็ค ขายปลีก/แยกจำหน่าย EA813RB-14A, -14B, -14C)
·เวลาชาร์จ - 27 นาที
· ความดัน ลม - 0 ถึง 3.5 kpa
·การ ปริมาณลม - 0 ถึง 1.7 ลบ.ม. / นาที
·เวลาทำงานต่อเนื่องสูง:21 นาทีต่ำ:30 นาที
· มิติ -555 (ไม่ใช่ หัวฉีด 335) x 163 x 225 มม
·น้ำหนัก - 1.8 กก
·ดูดระเบิด
·ด้วย หัวฉีด 220 มม. ตะขอ สายพาน
· แบตเตอรี่แพ็ค แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ถุงเก็บฝุ่น ฯลฯ ไม่ได้มาพร้อมกับสิ่งนี้
·ความเร็วตัวแปร
· สเปค:ตัวเครื่อง (แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· สเปค:ตัวเครื่อง (แบตเตอรี่แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
EA897BB-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,590.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA897BB-8 ในชุด เครื่องเป่าลม แบบชาร์จไฟได้EA897BB-8