• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dry Diamond Core Drill EA865C-105

Dry Diamond Core Drill EA865C-105

【Product Specifications】
・Only for rotation
・Poly-click shank
・Effective length-150mm
・Blade dia.…105mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA865C-105

Part Number
EA865C-105
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA865C-105 in the Dry Diamond Core Drill EA865C-105 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA865C-105 ในชุด Dry Diamond Core Drill EA865C-105

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)