• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wireless Caller EA864CF-50

Wireless Caller EA864CF-50

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s)

【Product Specifications】
・Set details-Receiver(1 pc)、transmitter(3 pc)
・Power supply-Receiver:AC100V(50/60Hz)、transmitter:AAA battery x 2 pcs(sold separately)
・Radio wave coverage distance-horizontal distance about 100m
・Report volume-3 stage change(large:about 70dB、middle:about 65dB、small:about 60dB)
・Report sound-4 kinds of sound
・Indication system-Digital segment indication size(large:1.5 inch x 2 digit、small:1.0 inch x 2 digit x 4 sets)
・Display patten-blinking、lighting
・Size-Receiver:400x70x90(H)mm, transmitter:50x80x35(H)mm
・Weight-Receiver:About 650g、transmitter:About 49g
・It's possible to register even 60 transmitters
・The red LED large segment indication with the high visibility

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9 Day(s)
-

Part Number : EA864CF-50
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)