• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wireless Caller EA864CF-31

Wireless Caller EA864CF-31

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s)

【Product Specifications】
・Set of table receiver and chime transmitter
・Power supply-Receiver:100VAC(50/60Hz)、transmitter:coin type lithium battery(CR2032)×2 pc(including)
・Radio wave coverage distance-Horizontal distance 40m at a place without block (It varies depending on ambient environments.)
・Signal sound volume-3-level switching (Large: Approx. 70dB, Medium: Approx.: 58dB, Small: Approx. 46dB)
・Signal sound-5 types of sound tones are available.
・Battery life-Approx. 1 year (10 times/day)
・Dim.-Receiver:172×38×104(H)mm、transmitter:78×26×121(H)mm
・Weight-Receiver:approx. 420g、transmitter:approx. 140g(excluding battery)
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
9 Day(s)
-

Part Number : EA864CF-31
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ