(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าEA860KD-60A

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าEA860KD-60A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860KD-60A

รหัสรุ่น
EA860KD-60A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,002.00

DYNAMO 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 4 รอบ
·น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ความจุ ถังน้ำ:2.7 ลิตร)
·น้ำหนัก - 24 กก
· มิติ -401 × 298 × 420 มม
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง:-50A:62 เดซิเบล (A), -60A:64 เดซิเบล (A)
·สายชาร์จ -A860KB-1 (แยกจำหน่าย)
· เครื่องวัดความถี่:60 เฮิร์ตซ์
· AC:0.85 kVA (100 V, 8.5 A)
· กระแสตรง:96 วัตต์ (12 V, 8 A)
·เวลาใช้งานได้:ทำงานต่อเนื่องประมาณ 4 ชม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860KD-60A

รหัสรุ่น
EA860KD-60A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,002.00

DYNAMO 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1