(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ประเภทกันเสียง]เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์EA860C-10

[ประเภทกันเสียง]เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์EA860C-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860C-10

รหัสรุ่น
EA860C-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 193,435.00

DYNAMO 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท อินเวอร์เตอร์
· เครื่องวัดความถี่ - 50/60 Hz
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย-AC:2.8 kVA (100 V, 28 A), DC:12 โวลต์ 8 ก
·ประเภทก๊าซระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 รอบ (ความจุ ถังน้ำ:12.7 ล.)
·ใช้งานได้ประมาณ 7.9 ถึง 20 ชม
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง - 51 ถึง 57 dB (A) (กันเสียง)
· มิติ -660 × 445 × 555 มม. น้ำหนัก - 64 กก. ( มวล แห้ง)
·เคลื่อนย้ายง่ายด้วย ลูกล้อ ขนาดใหญ่

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860C-10

รหัสรุ่น
EA860C-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 193,435.00

DYNAMO 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1