(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าEA860C-1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าEA860C-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860C-1

รหัสรุ่น
EA860C-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 66,982.00

DYNAMO 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระบบ เบนซิน 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศ (ความจุ ถังน้ำ:11 ลิตร)
· มิติ -560 (W) × 400 (D) × 460 (H) มม
·น้ำหนัก - 41 กก
· เครื่องวัดความถี่:50 เฮิร์ต
· เนื้อหา:2.0kW
· กระแสไฟฟ้า:20 ก
· แรงดันไฟฟ้า:100 โวลต์
·เวลาใช้งานได้:การทำงานอย่างต่อเนื่อง:ประมาณ 8 ชั่วโมง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA860C-1

รหัสรุ่น
EA860C-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 66,982.00

DYNAMO 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1