1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AN-1

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AN-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,515.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม - 90 มม
·ความลึกของการตัดประมาณ 20 มม
·จำนวนรอบ - 7,500 รอบต่อนาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC · 800W
·ขนาด - 300 × 160 × 180 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.5 กก
·รหัสความยาว (ม.) -2
·อุปกรณ์เสริม-Double (1pair) lubricantx10pieces กุญแจ hex- ประแจ
·การก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
·ใช้ ใบมีดลบคม คู่พิเศษและสามารถใช้ตัด วัสดุ ทุกประเภทรวมทั้ง วัสดุ ก่อสร้าง ไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม และ พีวีซี

รหัสสินค้า
EA851AN-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,515.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851AN-1 ในชุด เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AN-1