(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ( เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้า ) ·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม:165 มม. (รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง:20 มม.) ·ความเร็วในการหมุน:4,700 รอบต่อนาที·ความลึกของการตัด:90 °:57 มม. 45 °:38 มม. · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC · 1,010W ·เบรคเสริม· ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ตัวเครื่อง ·ขนาด:220 × 266 × 230 (H) มม. ·น้ำหนัก:3.0 กก. ·รหัสความยาว:5 อุปกรณ์เสริม:ไกด์, เลื่อยวงเดือน 52 ซี่ขนาด 165 มม:EA813RA-14
· (ถุงเก็บตะแกรง) · วัสดุ:โคพอลิเมอร์ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ·ขนาด:465 × 333 × 322 (H) มม. ·น้ำหนัก:2.6 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851AH-1S ในชุด คลองเลื่อย เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AH-1S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง