1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AF-2S

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AF-2S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,579.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ( เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้า ) ·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม:เส้นผ่านศูนย์กลางของรู 190 มม:20 มม. ·ความลึกของการตัด:90 °:68 มม. 45 °:46 มม. ·ความเร็วในการหมุน:5,500 รอบต่อนาที· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC · 1,050W ·ขนาด:365 × 200 × 240 (H) มม. ·น้ำหนัก:3.6 กก. ·เบรคเสริม·ความยาวรหัส:5 อุปกรณ์เสริม:Dia 190mmchip เลื่อย ไกด์ ·แปรง คาร์บอน สำรอง:อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:EA813HH-7 หยุด คาร์บอน:EA813HH-17
· (ถุงเก็บตะแกรง) · วัสดุ:Impact Copolymers ·ขนาด:465 × 333 × 322 (H) มม

รหัสสินค้า
EA851AF-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,579.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851AF-2S ในชุด คลองเลื่อย เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AF-2S