(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด - (เกลียวเมตริกหยาบ / เกลียว ละเอียด ) M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M4 × 0.75 · M5 × 0.8 · M5 × 0.9 · M6 × 1.0 · M7 × 1.0 · M8 × 1.0 · M8 × 1.25 · M9 × 1.0 · M9 × 1.25 · M10 × 1.25 · M10 × 1.5 · M11 × 1.5 · M12 × 1.5 · M12 × 1.75 · M14 × 1.25 · M14 × 1.5 · M14 × 2.0 · M16 × 1.5 · M16 × 2.0 · M18 × 1.5 · M18 × 2.5 · M20 × 2.5 · M22 × 1.5 · M24 × 2.0 · M24 × 3.0 (BSP) 1/8 "-28
· ดาย handle4pieces แตะ handle4pieces
· พิทช์ gauge16 ชิ้น (เมตริก)
·ขนาด เคส - 520 × 340 × 80 (T) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829VK-7 ในชุด แตะไดเซ็ตละเอียดและหยาบEA829VK-7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง