(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วย 11pieces ก๊อกและ 11pieces ดาย
·ขนาด - (เกลียวเมตริกหยาบ / เกลียว ละเอียด ) M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8M6 × 1.0 · M7 × 1.0 · M8 × 1.25M9 × 1.25 · M10 × 1.5 · M12 × 1.5M12 × 1.75 (BSP) 1 / 8" -28
·แตะที่ มือจับ
·ที่จับตาย
·ขนาด เคส - 290 × 190 × 50 (T) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829VK-0 ในชุด แตะ คลองเลื่อย แม่พิมพ์EA829VK-0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง