(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SKS_2
·ขนาด - (หยาบ):M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1 · M8 × 1.25 · M10 × 1.5 · M12 × 1.5 (ละเอียด):M10 × 1.25 · M12 × 1.25
·ขนาด เคส - 185 × 100 × 35 (T) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829MT ในชุด หกเหลี่ยม แม่พิมพ์EA829MT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง