(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับรูตาบอด
·ขนาด -M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1.0 · M8 × 1.25 · M10 × 1.5 · M12 × 1.75 (แต่ละชิ้น 2 ชิ้น)
· วัสดุ- เหล็กกล้าไฮสปีด
· ISO
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829DS-1 ในชุด คลองเลื่อย ดอกต๊าปร่องเกลียว (ISO)EA829DS-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง