(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
· ปลาย - 90 °
·สำหรับ Chamfering ภายในหลังจากเจาะรูและ chamfering สกรู การคว้านรูเทเปอร์
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:28.0 มม
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:12 มม
วัสดุ | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับการลบมุมหลังจากเจาะรูและการลบมุม สกรู การคว้านรูเทเปอร์ เทเปอร์ | ความยาวรวม(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
คมตัดขอบ มี/ไม่มี | ไม่มี | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 〇 | ใบมีดลบคม คมทั้งสองด้าน (θ) | 90 |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (D) | 28 | ขนาด ก้าน(°) | 12 | พิทช์(mm) | 3 |
จำนวนร่อง | 3 | สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้า ความเร็วสูง)/ มุมบริเวณปลายแหลม: 90°·จำนวนร่อง: 3·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 28.0 มม.·ความยาวรวม: 72.5 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 12 มม.· การใช้งาน: สำหรับการลบมุมหลังการเจาะและการลบมุม สกรู การคว้านรูเทเปอร์ · ม.ค: 4548745401493 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA827E-28 ในชุด ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่องEA827E-28
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง