• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thin-Blade Diamond File EA826VL-11

Thin-Blade Diamond File EA826VL-11

【Product Specifications】
・Full length-200mm
・Width-10mm
・Coating length-50mm x 2 (only one side)
・Thickness…0.3mm
・Grits…#1,200

Part Number
EA826VL-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA826VL-11 in the Thin-Blade Diamond File EA826VL-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA826VL-11 ในชุด Thin-Blade Diamond File EA826VL-11

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)