• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coat] Carbide Flat Drill EA824PF-7.5

[TiAIN Coat] Carbide Flat Drill EA824PF-7.5

【Product Specifications】
・Carbide alloy
・Aqua coating
・Enables working counter boring of inclined surface and prepared blind holes for tapping only with one drill.
・Tipdia.…7.5
・Length…70
・Groove length…34
・Shankdia.…6

Part Number
EA824PF-7.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824PF-7.5 in the [TiAIN Coat] Carbide Flat Drill EA824PF-7.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PF-7.5 ในชุด [TiAIN Coat] Carbide Flat Drill EA824PF-7.5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)