• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-6

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-6

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (Cobalt high-speed steel)
・AG coating
・Chamfer--3 to -20: 60°, -3A to -20A: 90°, -3B to -20B: 120°, -3C to -20C: 140°
・Starting drill for positioning
・Co-HSS starting drill can be used for work from centering and chamfering to processing V-grooves.
・Multifunctional, and available with various angles
・Dia. x Length…6 x 66
・Tip dia.…1.5
・Groove L…15

Part Number
EA824PC-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824PC-6 in the [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PC-6 ในชุด [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-6