(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน -3 มม
· วัสดุ- โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
·การ การเคลือบผิว Aqua
·การ การใช้งาน- ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับ สเตนเลส
·ช่วยให้การประมวลผลมีเสถียรภาพในรูขนาดเล็ก
· ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ หลากหลาย วัสดุ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง เหล็กกล้า คาร์ไบด์
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย:1.25
· ความยาว:47
·ร่อง L:15
สเปค 1 | วัสดุ: ซีเมนต์ คาร์ไบด์/ การเคลือบผิว น้ำ /การใช้งาน: เหมาะสำหรับ สเตนเลส·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมั่นคงด้วยรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ วัสดุ จนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง·เส้นผ่านศูนย์กลางขอบตัด: 1.25 mm | สเปค 2 | · ความยาวรวม: 47 มม.·ความยาวร่อง: 15 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 3 มม.·ม.ค: 4548745398205 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PB-1.25 ในชุด [เสื้อ TiAIN]ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ขนาดเล็ก EA824PB-1.25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง