• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 21/10 to 5:00 22/10/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-6.8

[TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-6.8

【Product Specifications】
・Material-High-alloy high-speed steel
・For stainless steel
・Blade tip dia.x Length…6.8 x 113mm
・Groove Length…69mm
・Shank dia.…8mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA824NS-6.8

Part Number
EA824NS-6.8
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NS-6.8 in the [TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-6.8 series.